zurück zur Übersicht
Aktueller Bedarf
 
Katalog 2004 (exemplarisch, kein aktueller Bedarf)
 
Bei vorliegender Ausschreibung handelt es sich um eine exemplarische Ausschreibung zu unserem Gesamtkatalog, welcher ca. im Jahresrhythmus gedruckt wird. Sollte dieses Objekt für Sie interessant sein, tragen Sie sich bitte als Lieferant ein und kontaktieren uns.

Gesamtkatalog 2004 Deutschland

Umfang :

Umschlag 8 Seiten Klappe hinten und vorne zurückstehend
alternativ bitten wir um Angebot für Umschlag mit 4 Seiten
Inhalt 614 Seiten + 16 / 32 / 64 Seiten Mehrumfang bzw. 16 Seiten Minderumfang

Auflage :

130.000 Stück

Format :

21,0 cm breit / 29,7 cm hoch, angeschnitten

Umschlag / offenes Format :

81,5 cm breit / 29,7 cm hoch, angeschnitten

Bogendruck :

Umschlag 4/4 farbig Euroskala und 1seitige Cellophanierung glänzend

Rollendruck :

112 zusammenhängende Seiten 1/1 farbig schwarz

restliche Seiten 4/4 farbig Euroskala

Papier :

Umschlag 300gr Profi matt

Inhalt 90gr Greensilk

Bitte bieten Sie ggf. ein alternatives Papier zu Greensilk an. Hinsichtlich Opazität sollte es ähnliche Eigenschaften haben. Ebenso sollte es auf ähnlichem Preisniveau wie Greensilk liegen.

Verarbeitung :

Umschlag 6 x bzw. 4 x (beim 4 seitigen Umschlag) nuten, schneiden, PUR Klebebindung, in genuteten Umschlag breit überklebt einhängen, dreiseitig beschneiden, zu je 5 Stück versetzt einschweißen.

2 x 12 fach Registerstanzung in zwei Abläufen nebeneinander
Einkleben einer Dreieckskunststofftasche auf die Umschlagseite innen. Diese dient zum Einlegen ergänzender Broschüren.

Vorstufe :

Es werden Daten für CTP gestellt

Sonstiges :

Bitte geben Sie an, ob Sie in der Lage sind, frequenzmodulierte Raster zu drucken

 
Ansprechpartner:

Tel.
Fax
E-Mail